RayClic Connection Kit
RayClic-kytkentäpakkaus
nVent RAYCHEM RayClic-kytkentäjärjestelmä on yksinkertainen, nopea ja luotettava kytkentäsarja, joka sopii käytettäväksi nVent RAYCHEM XL-Trace-, GM2-X IceStop- ja HWAT- itsesäätyvien lämpökaapeleiden kanssa. Kuumailmapuhallinta tai johtimien kuorimista ei tarvita, koska sähkökytkentään käytetään eristyssiirtotekniikkaa.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Yksinkertainen ja nopea kytkentä: ei johtimien kuorimista tai erikoistyökaluja
- Pienemmät asennetun järjestelmän kokonaiskustannukset huomattavasti lyhyemmän asennusajan ansiosta: kylmäasennustekniikka, ei tarvita lämpöpuhallinta eikä erikoistyökaluja
- Takuu: jopa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu, huoltovapaa
- Kylmäasennustekniikka, lämpöpuhallinta ei tarvita, ei erikoistyökaluja
Tuotetiedot
Virrankesto | 20 A |
Suurin lämpötila-altistus | 65 °C |
Suurin lämpötila-altistus | 150 °F |
Jännite | 240 V |
Asennustapa | kylmäasennettava |
Väri | Harmaa |
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.