NGC-30 Series, Controller Board
NGC-30, Ohjainlevy
nVent RAYCHEM NGC-30 -ohjauslevy on korttikehyksen ohjauskorttimoduuli, joka tarjoaa lämpötilatulot (RTD), hälytykset ja kytkennät enintään viidelle saattolämmityspiirille. Saatavana joko sähkömekaanisilla (NGC-30-CRM) tai puolijohdereleillä (NGC-30-CRMS).
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Ominaisuudet
- Helppo asentaa
- Asennetaan NGC-30-paneeliin korttikehyksen sisään
Tuotetiedot
Virrankesto | 0,4 A |
Korkeus | 3,54 tuumaa |
Leveys | 9,76 tuumaa |
Jännite | 12 V |
Korkeus | 89,9 mm |
Leveys | 248 mm |
Jännitteen luokitustyyppi | DC |
Tietolomake
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.