Tuotteet | 129 tulosta (250 kohdetta)

TT1000 vedenilmaisukaapeli, valmis elementti
Valikoima pituudeltaan kiinteitä modulaarisia vedenilmaisinkaapeleita muoviliittimillä.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
017859-000
Modulaarinen anturikaapeli, 7,5 metriä / 25 jalkaa
072827-000
Modulaarinen anturikaapeli, 5 metriä / 17 jalkaa
391887-000
Modulaarinen anturikaapeli, 3 metriä / 10 jalkaa
409271-000
Modulaarinen anturikaapeli, 1 metriä / 3 jalkaa
805147-000
Modulaarinen anturikaapeli, 15 metriä / 50 jalkaa
P000001992
Vedenilmaisinkaapeli, mukautettu katkaisupituus ja tehdasasenteiset liittimet

TTSIM-1A -anturiliitäntämoduuli
Kustannustehokas anturiliitäntämoduuli, jossa vuotojen havaitseminen tapahtuu LED-merkkivalojen avulla paikallisesti sekä kauko-ohjattuna relekontakteilla ja sarjatiedoilla.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000000046
Sensor interface module with relay, 24 Vac
P000000047
Sensor interface module with relay, 120 Vac
P000000048
Sensor interface module with relay, 230 Vac
P000000899
Sensor interface module with relay, 12 Vdc
P000000906
Sensor interface module with relay, 24 Vdc

TTC-1 hälytysmoduuli
Kustannustehokas hälytysmoduuli, jossa vuotojen havaitseminen tapahtuu punaisella LEDillä ja relekoskettimilla.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
698897-000
Nonlocating single channel alarm module, 12-24 Vac, 15-24 Vdc

TTDM-128 hälytyskeskus
Täydellisillä ominaisuuksilla varusteltu hälytys- ja järjestelmän ohjauspaneeli, joka voi toimia myös isäntänä etämoduulien verkostolle vuotojen havaitsemista varten.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000000091
Single Channel or Network Master panel, 115/230 Vac
P000000092
Single Channel or Network Master panel, 24 Vac or Vdc

TT3000-vuodonilmaisukaapeli sähköä johtaville nesteille, valmis elementti
Valikoima kiinteitä pituuksia modulaarisille metalliliittimillä varustetuille kaapeleille sähköä johtavien nesteiden ja vesipitoisten kemikaalien vuotojen havaitsemiseen.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
048179-000
Modulaarinen anturikaapeli, 15 metriä / 50 jalkaa
103619-000
Modulaarinen anturikaapeli, 7,5 metriä / 25 jalkaa
148983-000
Modular Sensing cable, .3 metri / 1 jalka
262789-000
Modulaarinen anturikaapeli, 1 metriä / 5 jalkaa
792293-000
Modulaarinen anturikaapeli, 4,5 metriä / 15 jalkaa
842667-000
Modulaarinen anturikaapeli, 3 metriä / 10 jalkaa
P000000973
Sähköä johtavien nesteiden ilmaisukaapeli, mukautettu katkaisupituus ja tehdasasenteiset metalliliittimet

TTSIM-2 -anturiliitäntämoduuli
Anturiliitäntämoduuli LCD-näytöllä, jossa vuotojen havaitseminen tapahtuu LEDillä ja 3-numeroisella vuotopaikalla paikallisesti sekä relekontakteilla ja sarjatiedoilla kauko-ohjauksella.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000000137
Sensor interface module with relay and location display, 24 Vac
P000000138
Sensor interface module with relay and location display, 120 Vac
P000000139
Sensor interface module with relay/location display, 230 Vac
P000000900
Sensor interface module with relay/location display, 12 Vdc
P000000907
Sensor interface module with relay/location display, 24 Vdc

TT-FFS Nopeasti reagoiva vuodonilmaisuanturi liitäntäkaapelilla ja metalliliittimellä
Nopeasti reagoivat anturit, jotka reagoivat nopeasti nestehiilivetypolttoaineiden läsnäoloon.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000000990
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 100 mm sensing area, .3 m / 1 ft leader, metalliliitin
P000000991
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 100 mm sensing area, 1 m / 3 ft leader, metalliliitin
P000000992
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 100 mm sensing area, 3 m /10 ft leader, metalliliitin
P000000993
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 250 mm sensing area, .3 m / 1 ft leader, metalliliitin
P000000994
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 250 mm sensing area, 1 m / 3 ft leader, metalliliitin
P000000995
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 250 mm sensing area, 3 m / 10 ft leader, metalliliitin
P000002290
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 250 mm herkkyysalue, 3 m / 10 ft johdin, metalliliitin, vedenkestävä
P000002303
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 250 mm herkkyysalue, 1 m / 3 ft johdin, metalliliitin, vedenkestävä
P000002305
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 100 mm herkkyysalue, 3 m / 10 ft johdin, metalliliitin, vedenkestävä
P000002306
Nopeasti reagoiva polttoaineanturi, 100 mm herkkyysalue, 1 m / 3 ft johdin, metalliliitin, vedenkestävä

TT5000 vuodonilmaisukaapeli polttoaineille, valmis elementti
Valikoima kiinteäpituuksisia modulaarisia nestemäisiä hiilivetypolttoaineen tunnistuskaapeleita metalliliittimillä.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
251851-000
Modulaarinen anturikaapeli, 4,5 metriä / 15 jalkaa
260635-000
Modulaarinen anturikaapeli, 30 metriä / 100 jalkaa
343347-000
Modular Sensing cable, .3 metri / 1 jalka
690609-000
Modulaarinen anturikaapeli, 3 metriä / 10 jalkaa
743599-000
Modulaarinen anturikaapeli, 1 metriä / 5 jalkaa
753845-000
Modulaarinen anturikaapeli, 7,5 metriä / 25 jalkaa
770285-000
Modulaarinen anturikaapeli, 15 metriä / 50 jalkaa
P000000699
Modulaarinen anturikaapeli, 10 metriä / 33 jalkaa
P000000940
TT5000. Male/Female metal connector - custom length

TTA-SIM-2 hälytysmoduuli
Yksinkertaistettu hälytyspaneeli pienen alueen vuotojen havaitsemiseksi.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000000155
Locating Single Channel Alarm Module, 120 Vac
P000000156
Locating Single Channel Alarm Module, 230 Vac

TT1100-OHP vuodonilmaisukaapeli, valmis elementti
Valikoima kiinteäpituuksisia vedenilmaisinkaapeleita, jotka on tarkoitettu käytettäväksi ripustetun tai telineeseen kiinnitettävän putken alaosassa, muoviliittimillä.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000000807
Water Sensing Cable for piping, 50 metriä / 165 jalkaa
P000000808
Water Sensing Cable for piping, 30 metriä / 100 jalkaa
P000000809
Water Sensing Cable for piping, 15 metriä / 50 jalkaa
P000000810
Water Sensing Cable for piping, 7,5 metriä / 25 jalkaa
P000000811
Water Sensing Cable for piping, 3 metriä / 10 jalkaa
P000000812
Water Sensing Cable for piping, 1 metriä / 3 jalkaa
P000001378
Water sensing cable for piping, 5 meters, 15 feet