Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

A10000876

KTV- itsesäätyvä lämpökaapeli

nVent RAYCHEM KTV -itsesäätyviä saattolämmityskaapeleita käytetään pääasiassa höyrypuhdistusta vaativien putkien/säiliöiden prosessilämpötilan ylläpitoon 150 °C:n / 300 °F:n lämpötilaan asti. KTV:tä käytetään myös sellaisten järjestelmien sulanapitoon, joissa esiintyy suuria lämpöhäviöitä. Ne kestävät ajoittaista altistumista enintään 250 °C:n lämpötilalle. Fluoropolymeerinen ulkovaippa (-CT) varmistaa korkean kemikaalinkestävyyden aggressiivisia orgaanisia aineita ja syövyttäviä aineita vastaan.

Read more Read less Print This Page
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Lämpötilan kesto, Jännitteisenä 150 °C
Käyttöjännite 200–277 V
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön 250 °C
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä 300 °F
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön 482 °F
Kumulatiivinen kesto 1000 h
Alin asennuslämpötila –60 °C
Alin asennuslämpötila –40 °F
Alueluokitus Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat
Ulkovaipan materiaali Korkean lämpötilan fluoripolymeeri
Tiedot kopioitu
Metrinen   |  
Resurssit Aiheeseen liittyvät tuotteet
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink