Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

Itsesäätyvä HTV-lämpökaapeli

Itsesäätyvä nVent RAYCHEM HTV -lämpökaapeli on suunniteltu putkien ja säiliöiden sulanapitoon tai prosessilämpötilan ylläpitoon jatkuvan käyttölämpötilan ollessa jopa 205 °C. Maksimi altistuslämpötila on 260 °C. HTV-kaapelin rakenne on tukeva, sen ydinmateriaali säilyttää erinomaisesti tehonsa (HPR). Sähköeriste on painepursotettu ydinmateriaalin päälle. Kaapelissa on vankka metallinen suojapunos sekä kemikaalinkestävä fluoropolymeeriulkovaippa.

Lue lisää Lataa tuote-esite
Autamme sinua, jos tarvitset tukea tai tarjouksen.
Tarjouspyyntö Jälleenmyyjät Jälleenmyyjät Aloita suunnittelu
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Resurssit Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Autamme sinua, jos tarvitset tukea tai tarjouksen.
Tarjouspyyntö Jälleenmyyjät Jälleenmyyjät Aloita suunnittelu
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink