Käytetty suodatin:
Alaluokat

Liittimet, Jatkokset ja päätteet

Kytkentärasiat

Kiinnitysmateriaali

Rasialevy

Holkit, Sovittimet, Tulpat ja läpivientitiivisteet

Tarrat, Merkit ja tunnisteet

Putken sisääntulo

Suojus

Eristeen sisäänmenosarjat

Kylmäkaapelit

Työkalut

Sekalaiset lämmitysosat
Tuotteet | 130 tulosta (338 kohdetta)

Eristeen ulkopuolelle jäävä loppupäätesarja
Kylmäkäyttöinen, korkean profiilin loppupääte, sopiva vaarallisille alueille.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
101255-000
Loppupääte, Yleismaailmallinen, kylmäasennettava, Eristyksen ulkopuolella, ATEX
P000001583
Loppupääte, Universaali merkkivalolla, kylmäasennettava, Eristyksen ulkopuolella, ATEX

Yhden lämpökaapelilähdön liitäntärasia syöttökaapeliliitännällä
Liitäntärasia yhdelle lämpökaapelille. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
054363-000
Integroitu kytkentärasia, Yksi sisääntulo vihreällä valolla, kylmäasennettava, ATEX
075249-000
Integroitu kytkentärasia, Yksi sisääntulo vihreällä valolla, maadoituslevy – kylmäsovellettu, ATEX
158251-000
Integroitu kytkentärasia maadoituslevyllä, Yksittäinen merkintä, kylmäasennettava, ATEX
7100-746683
Integroitu kytkentärasia maadoituslevyllä, Yksittäinen merkintä, kylmäasennettava, ATEX
829939-000
Integroitu kytkentärasia, Yksittäinen merkintä, kylmäasennettava, ATEX

Kiinnitysteippi
Kiinnitysteippi polymeerilämpökaapeleiden kiinnittämiseksi putkiin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
846243-000
Alumiiniteippi lämmityskaapeleiden kiinnittämiseen, Soveltuu ruostumattomalle teräkselle, 55 m/rulla
C77220-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cable (not stainless steel pipes) 20m/roll
C77221-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cables-For Stainless Steel pipes-16 m/roll

RayClic-kytkentäpakkaus
nVent RAYCHEM -itsesäätyvien saattolämmityskaapeleiden nopeaa ja helppoa kylmäliitäntää varten käyttämällä eristyssiirtotekniikkaa.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
001013-000
Mechanical 4-way connection with two end seals and support bracket
235422-000
Mekaaninen virtaliitäntä, 1,5m cold lead cable 3 x {3},5mm², päätetiiviste
364855-000
Mekaaninen jatkos, sisältää rasialevyn
441524-000
Mekaaninen T-haarapakkaus loppupäätteillä ja rasialevyllä
636284-000
Mekaaninen virran t-haarapakkaus, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², kolme loppupäätettä
716976-000
Mekaaninen virtajatkos, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², kaksi loppupäätettä

Usean sisääntulon virta-/T-liitäntä polymeerisellä liitäntärasialla
Modulaarinen kytkentärasia jopa kolmelle lämpökaapelille. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
300273-000
Integroitu kytkentärasia – monisisääntulo vihreällä valolla, maadoituslevy-Kylmä-levitetty-ATEX
395855-000
Integroitu kytkentärasia, Monisisääntulo vihreällä valolla, kylmäasennettava, ATEX
7100-746677
Virtaliitäntäsarja/jatkos/t-haarapakkaus kytkentärasialla – enint. 3 lämmityskaapelia, Maadoituslevy
831519-000
Integroitu kytkentärasia, Monisisääntulo, kylmäasennettava, kylmäasennettava, ATEX
986415-000
Integroitu kytkentärasia, Monisisääntulo maadoituslevy, kylmäasennettava, ATEX

Jatkos- tai T-haaroituspakkaus, kylmäasennettava
Kylmäkäyttöinen, korkean profiilin jatkos tai T-liitos, joka soveltuu vaarallisille alueille.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
447379-000
Kytkentärasia jatkokselle ja t-haarapakkaukselle, kylmäasennettava, puristeilla, ATEX

Modulaarinen kytkentärasia
Modulaarinen kytkentärasia, enintään kolmelle lämpökaapelille, saatavana kirkkaalla vihreällä LED-ilmaisinvalolla. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
051976-000
Modulaarinen kytkentärasia, 4 x M25, ATEX
069262-000
Modulaarinen kytkentärasia, 4x M25 merkkivalolla (vihreä), ATEX
113974-000
Modulaarinen kytkentärasia, 4x M25 merkkivalolla (vihreä) ja maadoituslevyllä, ATEX
243948-000
Modulaarinen kytkentärasia, 4x M25 maadoituslevyllä, ATEX
7100-746685
Modulaarinen kytkentärasia, 4x M25 maadoituslevyllä

Putkiside saattolämmityskomponentteja varten
Ruostumattomasta teräksestä valmistetut hihnat saattolämmityspiirin lisävarusteiden putkiasennukseen.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
364489-000
Putkiside, Ruostumaton teräs, diam.. 60-540 mm
664775-000
Putkiside, Ruostumaton teräs, diam.. 60-288 mm
700333-000
Putkiside, Ruostumaton teräs, diam.. 20-47 mm
976935-000
Putkiside, Ruostumaton teräs, diam.. 40-90 mm

Matalaprofiilinen jatkospakkaus
Kylmäkäyttöinen, vaarallisille alueille sopiva matalaprofiilinen liitos.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
497537-000
Linjajatkos, Yleismaailmallinen, kylmäasennettava

Matalaprofiilinen päätetiivistesarja
Kylmäkäyttöinen, matalaprofiilinen päätytiiviste soveltuu vaarallisille alueille.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
979099-000
Loppupääte, Yleismaailmallinen, kylmäasennettava, Eristyksen sisäpuolinen, ATEX