Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

Komponentit ja -tarvikkeet

Valitse suodattimet Sulje
Suodatusperuste
Tyhjennä suodattimet
Pienennä kaikki Laajenna kaikki
  • Markkinat
  • Käyttökohteet
    Näytä kaikki
  • Räjähdysvaaralliset tilat
Suodatin

Alaluokat

Liittimet, Jatkokset ja päätteet

Liittimet, Jatkokset ja päätteet

Kytkentärasiat

Kytkentärasiat

Kiinnitysmateriaali

Kiinnitysmateriaali

Rasialevy

Rasialevy

Holkit, Sovittimet, Tulpat ja läpivientitiivisteet

Holkit, Sovittimet, Tulpat ja läpivientitiivisteet

Tarrat, Merkit ja tunnisteet

Tarrat, Merkit ja tunnisteet

Putken sisääntulo

Putken sisääntulo

Suojus

Suojus

Eristeen sisäänmenosarjat

Eristeen sisäänmenosarjat

Kylmäkaapelit

Kylmäkaapelit

Työkalut

Työkalut

Sekalaiset lämmitysosat

Sekalaiset lämmitysosat

Tuotteet | 130 tulosta (338 kohdetta)

A10000490

Eristeen ulkopuolelle jäävä loppupäätesarja

Kylmäkäyttöinen, korkean profiilin loppupääte, sopiva vaarallisille alueille.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
101255-000
Loppupääte, Yleismaailmallinen, kylmäasennettava, Eristyksen ulkopuolella, ATEX
P000001583
Loppupääte, Universaali merkkivalolla, kylmäasennettava, Eristyksen ulkopuolella, ATEX
A10000836.tif image

Yhden lämpökaapelilähdön liitäntärasia syöttökaapeliliitännällä

Liitäntärasia yhdelle lämpökaapelille. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
054363-000
Integroitu kytkentärasia, Yksi sisääntulo vihreällä valolla, kylmäasennettava, ATEX
075249-000
Integroitu kytkentärasia, Yksi sisääntulo vihreällä valolla, maadoituslevy – kylmäsovellettu, ATEX
158251-000
Integroitu kytkentärasia maadoituslevyllä, Yksittäinen merkintä, kylmäasennettava, ATEX
7100-746683
Integroitu kytkentärasia maadoituslevyllä, Yksittäinen merkintä, kylmäasennettava, ATEX
829939-000
Integroitu kytkentärasia, Yksittäinen merkintä, kylmäasennettava, ATEX
A10000124

Kiinnitysteippi

Kiinnitysteippi polymeerilämpökaapeleiden kiinnittämiseksi putkiin.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
846243-000
Alumiiniteippi lämmityskaapeleiden kiinnittämiseen, Soveltuu ruostumattomalle teräkselle, 55 m/rulla
C77220-000
Lasikangasteippi lämmityskaapeleiden kiinnittämiseen (ei ruostumattomasta teräksestä valmistetuille putkille)
C77221-000
Lasikangasteippi lämmityskaapeleiden kiinnittämiseen, Soveltuu ruostumattomalle teräkselle
A10000249

RayClic-kytkentäpakkaus

nVent RAYCHEM -itsesäätyvien saattolämmityskaapeleiden nopeaa ja helppoa kylmäliitäntää varten käyttämällä eristyssiirtotekniikkaa.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
001013-000
Mekaaninen 4-suuntainen liitäntä kahdella loppupäätteellä ja rasialevyllä
235422-000
Mekaaninen virtaliitäntä, 1,5m cold lead cable 3 x {3},5mm², päätetiiviste
364855-000
Mekaaninen jatkos, sisältää rasialevyn
441524-000
Mekaaninen T-haarapakkaus loppupäätteillä ja rasialevyllä
636284-000
Mekaaninen virran t-haarapakkaus, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², kolme loppupäätettä
716976-000
Mekaaninen virtajatkos, 1,5m cold lead 3 x {3},5mm², kaksi loppupäätettä
A10000418

Usean sisääntulon virta-/T-liitäntä polymeerisellä liitäntärasialla

Modulaarinen kytkentärasia jopa kolmelle lämpökaapelille. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
300273-000
Integroitu kytkentärasia – monisisääntulo vihreällä valolla, maadoituslevy-Kylmä-levitetty-ATEX
395855-000
Integroitu kytkentärasia, Monisisääntulo vihreällä valolla, kylmäasennettava, ATEX
7100-746677
Virtaliitäntäsarja/jatkos/t-haarapakkaus kytkentärasialla – enint. 3 lämmityskaapelia, Maadoituslevy
831519-000
Integroitu kytkentärasia, Monisisääntulo, kylmäasennettava, kylmäasennettava, ATEX
986415-000
Integroitu kytkentärasia, Monisisääntulo maadoituslevy, kylmäasennettava, ATEX
{{term_sku:1}}.png

Jatkos- tai T-haaroituspakkaus, kylmäasennettava

Kylmäkäyttöinen, korkean profiilin jatkos tai T-liitos, joka soveltuu vaarallisille alueille.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
447379-000
Kytkentärasia jatkokselle ja t-haarapakkaukselle, kylmäasennettava, puristeilla, ATEX
A10000477

Modulaarinen kytkentärasia

Modulaarinen kytkentärasia, enintään kolmelle lämpökaapelille, saatavana kirkkaalla vihreällä LED-ilmaisinvalolla. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
051976-000
Modulaarinen kytkentärasia, 4 x M25, ATEX
069262-000
Modulaarinen kytkentärasia, 4x M25 merkkivalolla (vihreä), ATEX
113974-000
Modulaarinen kytkentärasia, 4x M25 merkkivalolla (vihreä) ja maadoituslevyllä, ATEX
243948-000
Modulaarinen kytkentärasia, 4x M25 maadoituslevyllä, ATEX
7100-746685
Modulaarinen kytkentärasia, 4x M25 maadoituslevyllä
A10000569

Putkiside saattolämmityskomponentteja varten

Ruostumattomasta teräksestä valmistetut hihnat saattolämmityspiirin lisävarusteiden putkiasennukseen.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
364489-000
Putkiside, Ruostumaton teräs, halk. 2”–20"
664775-000
Putkiside, Ruostumaton teräs, halk. 2”–10"
700333-000
Putkiside, Ruostumaton teräs, halk. 0,5”–1,25"
976935-000
Putkiside, Ruostumaton teräs, halk. 1,25”–3"
{{term_sku:1}}.png

Matalaprofiilinen jatkospakkaus

Kylmäkäyttöinen, vaarallisille alueille sopiva matalaprofiilinen liitos.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
497537-000
Linjajatkos, Yleismaailmallinen, kylmäasennettava
A10000113

Matalaprofiilinen päätetiivistesarja

Kylmäkäyttöinen, matalaprofiilinen päätytiiviste soveltuu vaarallisille alueille.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
979099-000
Loppupääte, Yleismaailmallinen, kylmäasennettava, Eristyksen sisäpuolinen, ATEX
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink