Suodatusperuste
Tyhjennä suodattimet
-
Markkinat
-
Käyttökohteet
-
Räjähdysvaaralliset tilat
-
Suurin lämpötila-altistus
-
Suurin lämpötila-altistus
Käytetty suodatin:
Tuotteet | 29 tulosta (313 kohdetta)

BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
Putkien/säiliöiden sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon; ei höyrypuhallettaviin kohteisiin. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
008633-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
414809-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 16 W/m at 50/ 10C, Polyolefiinivaippa
469145-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
479821-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä, Polyolefiinivaippa
487509-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 16 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
567513-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 29 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
677245-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 29 W/ft 10 C:ssä, Polyolefiinivaippa
7100-008633
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-487509
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 16 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-567513
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 29 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
914279-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 10 C:ssä, Polyolefiinivaippa

BSA- itsesäätyvä lämpökaapeli
Itsesäätyvät saattolämmityskaapelit putkien suojaamiseksi jäätymiseltä tai prosessilämpötilan ylläpitämiseksi 65 °C:seen asti, normaalitiloissa teollisuudessa.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000002271
Itsesäätyvä BSA-lämpökaapeli, 230 V, 10 W/ft 10 C:ssä, polyolefiinivaippa
P000002272
Itsesäätyvä BSA-lämpökaapeli, 230 V, 23 W/ft 10 C:ssä, polyolefiinivaippa

QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli
Suuremman lämmitystehon tuottamiseksi sulanapidossa ja putkien/säiliöiden prosessilämpötilan ylläpitämiseksi ilman höyrypuhdistuksen tarvetta. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
040615-000
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli, 230 V, 51 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
391991-000
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli, 230 V, 38 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
988967-000
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli, 230 V, 64 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa

XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
Putkien/säiliöiden sulanapitoon 121 °C lämpötilaan saakka, soveltuu prosessilämpötilan ylläpitoon höyrypuhdistusta vaadittaessa. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
7100-001667
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 12 W/ft 10 C:ssä
7100-001670
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä
7100-001673
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 38 W/ft 10 C:ssä
7100-001675
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 47 W/ft 10 C:ssä
7100-001677
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 63 W/ft 10 C:ssä
P000001667
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 12 W/ft 10 C:ssä
P000001670
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä
P000001673
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 38 W/ft 10 C:ssä
P000001675
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 47 W/ft 10 C:ssä
P000001677
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 63 W/ft 10 C:ssä

Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli
Katon ja kourujen jäänpoistoon, itsesäätyvä lämpökaapeli.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
092961-000
Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli, 240 V fluoropolymeerivaipalla
446105-000
Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli, 240 V modifioidulla polyolefiinivaipalla

HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli
Välittömään kuuman veden tarpeeseen ilman kierrätystä.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
018662-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 55 C:ssä, 50 m
258015-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 7 W/ft 45 C:ssä
266435-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 12 W/ft 70 C:ssä
498639-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 55 C:ssä

WinterGard FS on itsesäätyvä lämpökaapeli
Putkien jäätymiseltä suojausta varten, saatavana kylmäasennettavilla tai lämpökutistettavilla komponenteilla.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000000732
Itsesäätyvä FS-lämpökaapeli, 230 V, 10 W/ft 5 C:ssä, Enin altistuslämp. 90 C

XL-Trace -itsesäätyvä lämpökaapeli, vähäinen savunmuodostus palotilanteessa, halogeeniton
Putkien sulanapitoon, palotilanteessa vähäisen savunmuodostuksen sekä halogeenittomuuden (LSZH) ainutlaatuiset ominaisuudet sekä kylmäasennettavat komponentit.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000002113
Itsesäätyvä LSZH XL-Trace -lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 10 W/ft 5 C:ssä
P000002114
Itsesäätyvä LSZH XL-Trace -lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 15 W/ft 5 C:ssä
P000002115
Itsesäätyvä LSZH XL-Trace -lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 26 W/ft 5 C:ssä
P000002116
Itsesäätyvä LSZH XL-Trace -lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 31 W/ft 5 C:ssä

Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli
Putkien sulanapitoon. Lämpökutistettavat päätteet. Myös juomavesiputkien sisäpuoliseen sulanapitoon.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
924269-000
Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 10 W/ft 5 C:ssä, CT
P000002042
Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 16 W/ft 5 C:ssä, CT
P000002043
ETL Self-regulating heating cable, putkien jäätymissuoja, 10 W/ft 5 C:ssä, CR
P000002044
ETL Self-regulating heating cable, putkien jäätymissuoja, 16 W/ft 5 C:ssä, CR

Itsesäätyvä EM2-XR-lämpökaapeli
Itsesäätyvä lämpökaapeli ajoluiskien ja muiden kulkuväylien sulanapitoon.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
449561-000
Itsesäätyvä EM2-XR-lämpökaapeli, 230 V, 90 W/m at 0 degree C