Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

Lämpökaapelit

Select FiltersSulje
Suodatusperuste
Käytetty suodatin: 2
Tyhjennä suodattimet
Collapse allExpand all
  • Markkinat
  • Käyttökohteet
    Näytä kaikki
  • Räjähdysvaaralliset tilat
  • Suurin lämpötila-altistus
      Näytä kaikki
      Käytä
    • Suurin lämpötila-altistus
        Näytä kaikki
        Käytä
      Filter2

      Käytetty suodatin: 2

      Alaluokat

      Itsesäätyvä

      Itsesäätyvä

      Tehonrajoitus

      Tehonrajoitus

      Rinnakkainen vakioteho

      Rinnakkainen vakioteho

      Polymeerieristeiset vakiovastuskaapelit

      Polymeerieristeiset vakiovastuskaapelit

      Mineraalieristeiset vakiovastuskaapelit (MI)

      Mineraalieristeiset vakiovastuskaapelit (MI)

      Skin effect -jäljityslanka

      Skin effect -jäljityslanka

      Tuotteet | 23 tulosta (340 kohdetta)

      BTV0003_Test2.jpg kuva

      BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli

      Putkien/säiliöiden sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon; ei höyrypuhallettaviin kohteisiin. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
      A10000875

      XTVR -itsesäätyvä lämpökaapeli

      For freeze protection of pipes/vessels up to 302 °F/150 °C and suitable for process temperature maintenance with steam-cleaning requirement. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
      A10000884

      BSA- itsesäätyvä lämpökaapeli

      Itsesäätyvät saattolämmityskaapelit putkien suojaamiseksi jäätymiseltä tai prosessilämpötilan ylläpitämiseksi 65 °C:seen asti, normaalitiloissa teollisuudessa.
      A10000878

      QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli

      Suuremman lämmitystehon tuottamiseksi sulanapidossa ja putkien/säiliöiden prosessilämpötilan ylläpitämiseksi ilman höyrypuhdistuksen tarvetta. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
      A10000875

      XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli

      Putkien/säiliöiden sulanapitoon 121 °C lämpötilaan saakka, soveltuu prosessilämpötilan ylläpitoon höyrypuhdistusta vaadittaessa. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
      A10000876

      KTV- itsesäätyvä lämpökaapeli

      Prosessilämpötilan ylläpitoon 150 °C:n / 300 °F:n lämpötilaan saakka ja höyrypuhdistusta vaativien putkien/säiliöiden sulanapitoon. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
      A10000784

      Itsesäätyvä HTV-lämpökaapeli

      Sulanapito sekä jatkuva korkean käyttölämpötilan ylläpito jopa 400 °F / 205 °C saakka. Maksimi altistuslämpötila 500 °F / 260 °C. Normaalit ja räjähdysvaaralliset tilat.
      A10000881

      VPL- tehoa rajoittava lämpökaapeli

      Suositeltu teknologia prosessilämpötilan ylläpitosovelluksiin, jotka vaativat korkeaa lämmitystehon maksimia korkeissa lämpötiloissa ja höyrypuhdistuksen yhteydessä. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
      A10000882

      XPI-sarjalämmityskaapeli, korkea lämpötila, 4 J

      XPI pitkän linjan sovelluksiin, sulanapitoon ja korkean prosessilämpötilan ylläpitoon (260 ⁰C, 4 J iskunkestävyys). Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
      A10000622

      MI Alloy 825 -seoksesta valmistettu XMI-A HAx
      -lämpökaapeli

      Metalliseos 825:stä valmistettu vaippa takaa erinomaisen korroosionkestävyyden sulanapidossa ja prosessilämpötilan ylläpidossa, joka vaatii korkeaa lämmitystehoa ja lämpötilan kestävyyttä. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
      Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink