Suodatusperuste
Käytetty suodatin: 1
Tyhjennä suodattimet
- Markkinat
- Käyttökohteet
- Räjähdysvaaralliset tilat
- Suurin lämpötila-altistus
- Suurin lämpötila-altistus
Käytetty suodatin: 1
Tuotteet | 29 tulosta (316 kohdetta)
FMT-vakiotehorinnakkaislämpökaapeli
Sulanapitoa ja prosessilämpötilan ylläpitoa 150 °C:seen asti. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
STS MT Skin-Effect - saattolämmitys
Sähköinen sulanapito ja prosessilämpötilan ylläpito pitkille putkilinjoille ja upotetuille sovelluksille.
STS HT Skin-Effect - saattolämmitysjohdin
Prosessilämpötilan ylläpito korkean lämpötilan putkistoissa ja sulautetuissa sovelluksissa.
STS HV -pintavirta-saattojohdin
Sähköinen jäätymisenesto ja prosessilämpötilan ylläpito pitkille putkilinjoille rajoitetulla virran saatavuudella
FHT-vakiotehorinnakkaislämpökaapeli
Sulanapito ja prosessilämpötilan ylläpito enintään 230 °C:seen saakka. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
MI Inconel 600 HIQ -lämpökaapeli
Sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitämiseen, kun vaaditaan suurta tehoa (300 W/m) ja lämpötilan kestävyyttä (700 °C). Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
XPI-F-sarjavastuslämmityskaapeli, alhainen lämpötila, 4 J
XPI-F pitkiä putkistoja vaativiin käyttökohteisiin, sulanapitoon ja alhaisen prosessilämpötilan ylläpitoon (–60 – +90 ⁰C, iskunkestävyys 4 J). Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
MI-kuparilämpökaapeli
Matalan lämpötilan ylläpitosovelluksiin, kuten pitkän putkiston lämmitykseen, tiivistymisen estämiseen ja rampin lämmitykseen. Lämmitystehon maksimi 20 W/ft (65 W/m) ja altistuslämpötila 392 °F/200 °C.
XPI-S-sarjavastuslämmityskaapeli, korkea lämpötila, 7 J
XPI-S pitkän linjan sovelluksiin, sulanapitoon ja korkean prosessilämpötilan ylläpitoon (260 °C:seen, 7 J:n iskunkestävyydellä). Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.