Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

Lämpökaapelit

Valitse suodattimet Sulje
Suodatusperuste
Tyhjennä suodattimet
Pienennä kaikki Laajenna kaikki
  • Markkinat
  • Käyttökohteet
    Näytä kaikki
  • Räjähdysvaaralliset tilat
  • Suurin lämpötila-altistus
    Näytä kaikki
  • Suurin lämpötila-altistus
    Näytä kaikki
  • Käytä
Suodatin
Käytetty suodatin:

Alaluokat

Itsesäätyvä

Itsesäätyvä

Tehonrajoitus

Tehonrajoitus

Rinnakkainen vakioteho

Rinnakkainen vakioteho

Polymeerieristeiset vakiovastuskaapelit

Polymeerieristeiset vakiovastuskaapelit

Mineraalieristeinen (MI)

Mineraalieristeinen (MI)

Skin effect -jäljityslanka

Skin effect -jäljityslanka

Tuotteet | 29 tulosta (313 kohdetta)

BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli

BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli

Putkien/säiliöiden sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon; ei höyrypuhallettaviin kohteisiin. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
008633-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 8 W/ft 50 F:ssä, CT-vaippa
414809-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 5 W/ft 50 F:ssä, Polyolefiinivaippa
469145-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 3 W/ft 10 F:ssä, CT-vaippa
479821-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 8 W/ft 50 F:ssä, Polyolefiinivaippa
487509-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 5 W/ft 50 F:ssä, CT-vaippa
567513-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 10 W/ft 50 F:ssä, CT-vaippa
677245-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 10 W/ft 50 F:ssä, Polyolefiinivaippa
7100-008633
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 8 W/ft 50 F:ssä / 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-487509
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 5 W/ft 50 F:ssä / 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-567513
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 10 W/ft 50 F:ssä / 10 C:ssä, CT-vaippa
914279-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 3 W/ft 50 F:ssä, Polyolefiinivaippa
A10000884.tif image

BSA- itsesäätyvä lämpökaapeli

Itsesäätyvät saattolämmityskaapelit putkien suojaamiseksi jäätymiseltä tai prosessilämpötilan ylläpitämiseksi 65 °C:seen asti, normaalitiloissa teollisuudessa.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
P000002271
Itsesäätyvä BSA-lämpökaapeli, 230 V, 10 W/ft 10 C:ssä, polyolefiinivaippa
P000002272
Itsesäätyvä BSA-lämpökaapeli, 230 V, 23 W/ft 10 C:ssä, polyolefiinivaippa
A10000878.tif image

QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli

Suuremman lämmitystehon tuottamiseksi sulanapidossa ja putkien/säiliöiden prosessilämpötilan ylläpitämiseksi ilman höyrypuhdistuksen tarvetta. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
040615-000
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli, 240 V, 15 W/ft 50 F:ssä, CT-vaippa
391991-000
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli, 240 V, 10 W/ft 50 F:ssä, CT-vaippa
988967-000
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli, 240 V, 20 W/ft 50 F:ssä, CT-vaippa
A10000875.tif image

XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli

Putkien/säiliöiden sulanapitoon 121 °C lämpötilaan saakka, soveltuu prosessilämpötilan ylläpitoon höyrypuhdistusta vaadittaessa. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
P000001673
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 38 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
P000001675
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 15 W/ft 50 F:ssä, CT-vaippa
P000001677
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 240 V, 20 W/ft 50 F:ssä, CT-vaippa
7100-001667
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 4 W/ft 50 F:ssä / 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-001670
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 8 W/ft 50 F:ssä / 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-001673
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 12 W/ft 50 F:ssä / 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-001675
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 15 W/ft 50 F:ssä / 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-001677
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 20 W/ft 50 F:ssä / 10 C:ssä, CT-vaippa
P000001667
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 12 W/ft 10 C:ssä, Fluorpolymeeri
P000001670
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
A10000156

Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli

Katon ja kourujen jäänpoistoon, itsesäätyvä lämpökaapeli.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
092961-000
Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli, 240 V fluoropolymeerivaipalla
446105-000
Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli, 240 V modifioidulla polyolefiinivaipalla
{{term_sku:1}}.png

HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli

Välittömään kuuman veden tarpeeseen ilman kierrätystä.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
018662-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 55 C:ssä, 50 m
258015-000
Itsesäätyvä HWAT-lämpökaapeli, 208/240 V, ylläpitää kuumaa vettä 105–140 F:ssä
266435-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 12 W/ft 70 C:ssä
498639-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 55 C:ssä
A10000270

WinterGard FS on itsesäätyvä lämpökaapeli

Putkien jäätymiseltä suojausta varten, saatavana kylmäasennettavilla tai lämpökutistettavilla komponenteilla.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
P000000732
Itsesäätyvä FS-lämpökaapeli, 230 V, 10 W/ft 5 C:ssä, Enin altistuslämp. 90 C
A10000123

XL-Trace -itsesäätyvä lämpökaapeli, vähäinen savunmuodostus palotilanteessa, halogeeniton

Putkien sulanapitoon, palotilanteessa vähäisen savunmuodostuksen sekä halogeenittomuuden (LSZH) ainutlaatuiset ominaisuudet sekä kylmäasennettavat komponentit.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
P000002113
Itsesäätyvä LSZH XL-Trace -lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 10 W/ft 5 C:ssä
P000002114
Itsesäätyvä LSZH XL-Trace -lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 15 W/ft 5 C:ssä
P000002115
Itsesäätyvä LSZH XL-Trace -lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 26 W/ft 5 C:ssä
P000002116
Itsesäätyvä LSZH XL-Trace -lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 31 W/ft 5 C:ssä
A10000111

Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli

Putkien sulanapitoon. Lämpökutistettavat päätteet. Myös juomavesiputkien sisäpuoliseen sulanapitoon.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
924269-000
Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 10 W/ft 5 C:ssä, CT
P000002042
Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 16 W/ft 5 C:ssä, CT
P000002043
Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 10 W/ft 5 C:ssä, CR
P000002044
Itsesäätyvä ETL-lämpökaapeli, putkien jäätymissuoja, 16 W/ft 5 C:ssä, CR
A10000276

Itsesäätyvä EM2-XR-lämpökaapeli

Itsesäätyvä lämpökaapeli ajoluiskien ja muiden kulkuväylien sulanapitoon.
Tuotenumero Nimike Lisää tarjoukseen -toiminto
449561-000
Itsesäätyvä EM2-XR-lämpökaapeli, 240 V, 32 W/ft 32 F:ssä
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink