Räjähdysvaarallisten tilojen ohjauskeskus
nVent RAYCHEM -saattolämmitysten ohjauskeskukset on suunniteltu, valmistettu, testattu ja sertifioitu yrityksen sisällä. Tämä tuo suunnitteluun joustavuutta ja taattua laatua. Keskukset on ruostumattomasta teräksestä valmistetuissa NVent HOFFMAN -koteloissa. Keskuksissa on RAYCHEM- saattolämmityksen säätimet, puolijohdereleet ja käyttöliittymä. Piirien nimellisarvot yltävät 63 ampeeriin / 690 volttiin vaihtovirralla. Koko keskus on ATEX/IECEx-sertifioitu käytettäväksi luokan 2 räjähdysvaarallisissa tiloissa. Keskus on myös säänkestävä ja se voidaan varustaa jopa -60 °C:n ympäristölämpötilaa varten. Saumattomalla integroinnilla olemassa oleviin RAYCHEM-ohjausjärjestelmiin ja valinnaisella langattomalla yhteydellä voidaan alentaa kokonaiskustannuksia.
Ominaisuudet
- Alhaisemmat asennuksen kokonaiskustannukset saavutetaan optimaalisella C&M-arkkitehtuurilla, joka säästää tilaa muuntamolla/laitetilassa ja pienentää kaapeloinnin infraa, alhaisemmilla keskusten kustannuksilla verrattuna perinteisiin tilaluokan 1 (Ex-d)
-keskuksiin ja suuremmalla kuormituksella (63 A), mikä taas mahdollistaa pitemmät piirit ja suunnittelun joustavuuden. - Laadunvarmistus ja nopeampi toimitus yrityksen sisäisen suunnittelun, valmistuksen, laadunvalvonnan, logistiikan ja sisäisen sertifioinnin ansiosta.
- Toiminnallinen tehokkuus ja alhaisemmat kokonaiskustannukset saavutetaan helpommalla toiminnan valvonnalla (kosketusnäytön avulla) sekä helpommalla pääsyllä keskuksen sisälle (tilaluokan 1 keskukseen verrattuna)
Tuotetiedot
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.