Siirry pääsisältöön

Valitse maa/kieliasetukset

A10000141

EM2-CM-MAT asennusvalmis sulanapitomatto

nVent RAYCHEM EM2-CM-MAT -lämpömatot ovat vakiovastuslämpökaapelista valmistettuja sulanapitomattoja nopeaa ja tehokasta ulkoalueen lämmitystä varten, ja niitä käytetään lumen ja jään muodostumisen estämiseksi. Sulanapitomatoissa on kylmäkaapeli sekä loppupääte asennettuna. Matto rullataan auki sulanapidettävälle pinnalle. Teho 300 W/m² käy useimpiin kohteisiin.

Lue lisää Lataa tuote-esite
Autamme sinua, jos tarvitset tukea tai tarjouksen.
Tarjouspyyntö Jälleenmyyjät Jälleenmyyjät Aloita suunnittelu
Tiedot

Ominaisuudet

Tuotetiedot

Ulkoläpimitta 0,28 tuumaa
Johtimien määrä 2
Kylmäkaapelin pituus 4 m
Alin asennuslämpötila 5 °C
Ulkoläpimitta 7 mm
Kylmäkaapelin pituus 13 ft
Alin asennuslämpötila 41 °F
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä 65 °C
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä 150 °F
Käyttöjännite 220–240 V
Nimellinen lähtöteho 230 V:ssa 300 W/m²
Väri Sininen
Lämpökaapeliteknologia Vakioteho
Ulkovaipan materiaali PVC
Resurssit Aiheeseen liittyvät tuotteet
Varoitus
nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.
Autamme sinua, jos tarvitset tukea tai tarjouksen.
Tarjouspyyntö Jälleenmyyjät Jälleenmyyjät Aloita suunnittelu
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink