WinterGard Mat/Mesh
WinterGard-matto/-verkko
nVent RAYCHEM WinterGard -matot/-verkot (*) ovat ajoluiskien ja pihateiden nopeaan ja tehokkaaseen sulanapitoon tarkoitettuja vakiovastuskaapelista valmistettuja lämpömattoja, jotka estävät lumen ja jään muodostumista. Esimääritetty teho ja esikatkaistu tuote, saatavilla erilaisissa kiinteissä pituuksissa, jotka voidaan asentaa betoni-, laasti- ja asfalttipinnoille.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo suunnitella: Teho määritelty tehtaalla
- Helppo asentaa: eri kokoja saatavana, kylmäkaapeli valmiiksi kytkettynä
- Energiaa säästävä älykkäällä ohjauksella
- Luotettava ja huoltovapaa
- Asennettavaksi betonille, hiekkapohjalle
Tuotetiedot
Halkaisija | 0,27 tuumaa |
Johtimien määrä | 2 |
Alin asennuslämpötila | 5 °C |
Kylmäkaapelin pituus | 5 m |
Halkaisija | 7 mm |
Kylmäkaapelin pituus | 16,4 ft |
Alin asennuslämpötila | 23 °F |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 65 °C |
Jatkuva altistuslämpötila enintään, Virta pois päältä | 149 °F |
Käyttöjännite | 220–240 V |
Teho 230 V jännitteellä | 300 W/m² |
Väri | Musta |
Lämpökaapeliteknologia | Vakioteho |
Maadoitus | Folio ja maadoituslanka |
Ulkovaipan materiaali | Polyolefiini |
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.