Suodatusperuste
Käytetty suodatin: 1
Tyhjennä suodattimet
- Markkinat
- Käyttökohteet
- Tietoliikenne
- Räjähdysvaaralliset tilat
Käytetty suodatin: 1
Alaluokat
Tuotteet | 16 tulosta (40 kohdetta)
ETS-05- elektroninen termostaatti
Sähkömekaaninen pintasensorilämpötilatermostaatti lämpötilan ylläpitoon tai sovelluksiin putken suojaamiseksi jäätymiseltä, 32 A / 24 yksinapainen kytkin. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Elexant 450c -ohjausyksikkö
Putkien sulanapidon ja lämpötilan ylläpitojärjestelmien lämpötilan joustavaan säätämiseen käyttämällä linjasensoria ja/tai suhteellista ympäristösensoriohjainta (PASC).
Raystat V5 ohjausyksikkö
Putkien suojaukseen jäätymiseltä ja lämpötilan ylläpitojärjestelmiin liittyvää putkien lämpötilan säätöä varten seinälle asennettava yhden vyöhykkeen säädin joko linjasensorilla tai integroidulla energiansäästöohjelmalla.
Pinta-anturitermostaatti AT-TS
Lämpötilan säätämiseen putkien sulanapitosovelluksissa tai lämpötilan ylläpitosovelluksissa. Säädettävä asetuspiste.
HWAT-ECO- elektroninen ohjausyksikkö
Edistykselliseen lämpötilan säätöön ja valvontaan yksiputkisen kuuman veden lämpötilan ylläpitämiseen.
EMDR-10-ohjausyksikkö
Lämpötilan säätö Katon ja räystäskourujen jäänpoistosovelluksissa.
VIA-DU-20 ohjausyksikkö
Lämpötilan säätämiseen pintalumen sulattamissovelluksissa yhdistetyillä maa- ja kosteussensoreilla.
TCONTROL-05 – Elektroninen säädin
Elektroninen ohjain, jota käytetään yleensä sähköisissä ohjauspaneeleissa vaarattomilla alueilla.
TCON-CSD/20- elektroninen ohjain
Kompakti elektroninen, paneeliin asennettava termostaatti pintaa havainnoivaan lämpötilansäätöön vaarattomilla alueilla.
FrostGuard-ECO -sähkötermostaatti
Lämpötilan säätämiseen sovelluksissa putken suojaamiseksi jäätymiseltä käyttäen linja-anturia tai ympäristöä havainnoivaa elektronista ohjausta.