Suodatusperuste
Käytetty suodatin: 0
Tyhjennä suodattimet
- Markkinat
- Käyttökohteet
- Räjähdysvaaralliset tilat
Tuotteet | 184 tulosta (834 kohdetta)
Eristeen alle asennettava kytkentäpakkaus rinnakkaislämpökaapeleille, kylmäasennettava, ATEX
Kylmäkäyttöinen matalaprofiilinen liitäntä. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Jatkospakkaus, kutistetekniikalla
Eristyksen alle kuuma-asennettavat jatkospakkaukset. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Metallinen kytkentäpakkaus, kylmäasennettava
Kylmäkäyttöiset metalliset kytkentäpakkaukset. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Holkkitiiviste
Valikoima kaapeliholkkeja.
Integroitu kytkentärasia PI-kaapelien suoraliitännöille
Integroitu kytkentärasia PI-lämpökaapeleiden suoraa kytkentää varten (ei kylmäkaapelia) räjähdysvaarallisella alueella
Polymeerikytkentärasia PI-kaapeleille
Valikoima polymeerisia kytkentärasioita käytettäviksi polymeerieristeisten (polymer insulated, PI) lämpökaapeleiden kanssa vaarallisilla alueilla.
MI-sarjan vaipallinen kuparilämpökaapeli
Matalan lämpötilan ylläpitämiseen, kuten upotettuun lämmitykseen, sulanapitoon, jäänpoistoon. Lämmitystehon maksimi 35 W/ft (115 W/m) ja altistuslämpötila 194 °F / 90 °C.
ACS-30 User Interface Terminal
Käyttöliittymäpääte käytettäväksi ACS-30-säätö- ja valvontajärjestelmässä kaupallisessa saattolämmityskäytössä.
GM-CW-vakiovastuslämpökaapeli
Katon ja räystäskourujen jäänpoistoon, vakioteholämpökaapeli.
MI CuNi HDC/HDF -lämpökaapeli
Sulanapitoa ja prosessilämpötilan ylläpitoa varten. Suuri lämmitysteho (maks. 70 W/m) ja Lämpötilan kestävyys (maks. 400 °C). Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.