Tuotteet | 275 tulosta (1056 kohdetta)

GM-TA Spare Sensor
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
1244-017965
Spare part ambient temperature sensor including enclosure for GM-TA

BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
Putkien/säiliöiden sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon; ei höyrypuhallettaviin kohteisiin. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
008633-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
414809-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 16 W/m at 50/ 10C, Polyolefiinivaippa
469145-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
479821-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä, Polyolefiinivaippa
487509-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 16 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
567513-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 29 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
677245-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 29 W/ft 10 C:ssä, Polyolefiinivaippa
7100-008633
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-487509
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 16 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
7100-567513
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 29 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
914279-000
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 10 C:ssä, Polyolefiinivaippa

BSA- itsesäätyvä lämpökaapeli
Itsesäätyvät saattolämmityskaapelit putkien suojaamiseksi jäätymiseltä tai prosessilämpötilan ylläpitämiseksi 65 °C:seen asti, normaalitiloissa teollisuudessa.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000002271
Itsesäätyvä BSA-lämpökaapeli, 230 V, 10 W/ft 10 C:ssä, polyolefiinivaippa
P000002272
Itsesäätyvä BSA-lämpökaapeli, 230 V, 23 W/ft 10 C:ssä, polyolefiinivaippa

QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli
Suuremman lämmitystehon tuottamiseksi sulanapidossa ja putkien/säiliöiden prosessilämpötilan ylläpitämiseksi ilman höyrypuhdistuksen tarvetta. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
040615-000
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli, 230 V, 51 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
391991-000
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli, 230 V, 38 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa
988967-000
QTVR -itsesäätyvät lämpökaapeli, 230 V, 64 W/ft 10 C:ssä, CT-vaippa

XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
Putkien/säiliöiden sulanapitoon 121 °C lämpötilaan saakka, soveltuu prosessilämpötilan ylläpitoon höyrypuhdistusta vaadittaessa. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
P000001673
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 38 W/ft 10 C:ssä
P000001675
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 47 W/ft 10 C:ssä
P000001677
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 63 W/ft 10 C:ssä
7100-001667
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 12 W/ft 10 C:ssä
7100-001670
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä
7100-001673
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 38 W/ft 10 C:ssä
7100-001675
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 47 W/ft 10 C:ssä
7100-001677
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 63 W/ft 10 C:ssä
P000001667
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 12 W/ft 10 C:ssä
P000001670
XTV- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 25 W/ft 10 C:ssä

Eristeen ulkopuolelle jäävä loppupäätesarja
Kylmäkäyttöinen, korkean profiilin loppupääte, sopiva vaarallisille alueille.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
101255-000
Loppupääte, Yleismaailmallinen, kylmäasennettava, Eristyksen ulkopuolella, ATEX
P000001583
Loppupääte, Universaali merkkivalolla, kylmäasennettava, Eristyksen ulkopuolella, ATEX

Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli
Katon ja kourujen jäänpoistoon, itsesäätyvä lämpökaapeli.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
092961-000
Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli, 240 V fluoropolymeerivaipalla
446105-000
Itsesäätyvä GM2-X IceStop -lämpökaapeli, 240 V modifioidulla polyolefiinivaipalla

Yhden lämpökaapelilähdön liitäntärasia syöttökaapeliliitännällä
Liitäntärasia yhdelle lämpökaapelille. Sopii räjähdysvaarallisin tiloihin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
054363-000
Integroitu kytkentärasia, Yksi sisääntulo vihreällä valolla, kylmäasennettava, ATEX
075249-000
Integroitu kytkentärasia, Yksi sisääntulo vihreällä valolla, maadoituslevy – kylmäsovellettu, ATEX
158251-000
Integroitu kytkentärasia maadoituslevyllä, Yksittäinen merkintä, kylmäasennettava, ATEX
7100-746683
Integroitu kytkentärasia maadoituslevyllä, Yksittäinen merkintä, kylmäasennettava, ATEX
829939-000
Integroitu kytkentärasia, Yksittäinen merkintä, kylmäasennettava, ATEX

HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli
Välittömään kuuman veden tarpeeseen ilman kierrätystä.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
018662-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 55 C:ssä, 50 m
258015-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 7 W/ft 45 C:ssä
266435-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 12 W/ft 70 C:ssä
498639-000
HWAT- itsesäätyvä lämpökaapeli, 230 V, 9 W/ft 55 C:ssä

Kiinnitysteippi
Kiinnitysteippi polymeerilämpökaapeleiden kiinnittämiseksi putkiin.
Tuotenumero
Nimike
Lisää tarjoukseen -toiminto
846243-000
Alumiiniteippi lämmityskaapeleiden kiinnittämiseen, Soveltuu ruostumattomalle teräkselle, 55 m/rulla
C77220-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cable (not stainless steel pipes) 20m/roll
C77221-000
Glass Cloth Tape for Fixing Heating Cables-For Stainless Steel pipes-16 m/roll