BTV Self-Regulating Heating Cable
BTV- itsesäätyvä lämpökaapeli
nVent RAYCHEM BTV -itsesäätyvät saattolämmityskaapelit putkien/säiliöiden sulanapitoon ja prosessilämpötilan ylläpitoon 65 °C:seen asti. Ei sovi höyrypuhdistettaviin kohteisiin. Kaapeli kestää ajoittaista altistumista 85 °C:n lämpötilaan asti ja on hyväksytty räjähdysvaarallisiin tiloihin. Polyolefiiniulkovaippa (-CR) sopii mietoihin epäorgaanisiin nesteisiin. Fluoropolymeerinen ulkovaippa (-CT) varmistaa korkean kemikaalinkestävyyden aggressiivisia orgaanisia aineita ja syövyttäviä aineita vastaan.
Kiitos ilmoituksestasi. Asiakaspalvelija ottaa sinuun pian yhteyttä asian viemiseksi eteenpäin.
Tiedot
Resurssit
Video
Aiheeseen liittyvät tuotteet
Ominaisuudet
- Helppo suunnitella räjähdysvaarallisiin tiloihin: ehdoton T6-lämpötilaluokka
- Helppo asentaa: katkaistavissa haluttuun pituuteen, saa mennä päällekkäin itsensä kanssa esim. venttiileissä, metrimerkinnät, kylmäasennettavat kytkentäpakkaukset
- Turvallinen ja tehokas käytössä: ei ylikuumene, tasainen putken lämpötila, energiaa säästävä tekniikka
- Takuu: saatavissa 10 vuoden pidennetty tuotetakuu
Tuotetiedot
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 65 °C |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 85 °C |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 150 °F |
Lämpötilan kesto, Jännitteisenä/jännitteetön | 185 °F |
Käyttöjännite | 200–277 V |
Maadoitus | Suojapunos |
Alueluokitus | Normaali; Räjähdysvaaralliset tilat |
Certification
Tietolomake
Asennusohje
- Varoitus
- nVent-tuotteet asennetaan ja niitä käytetään vain nVent-tuotteen ohjelehtisissä ja koulutusmateriaalissa kuvatulla tavalla. Ohjelehtiset ovat saatavilla osoitteessa www.nvent.com, ja saatavissa nVent-asiakaspalvelun edustajalta. Virheellinen asennus, väärinkäyttö tai muu syy olla täysin noudattamatta nVent-ohjeita ja -varoituksia voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön, omaisuusvahingon, vakavan henkilövamman tai kuoleman ja/tai mitätöidä takuun.