Skip to main content

Valitse maa/kieliasetukset

electrical heat tracing
エヌヴェント(nVent)レイケムへようこそ
人、プロセス、インフラを保護します

エヌヴェント(nVent)レイケムのヒートトレースシステムは、低コストでの施工と安価な運用コストで長期にわたる優れた信頼性を提供します。レイケムの自己制御ヒーティングケーブルは世界中で55万km(18億フィート)以上を製造・販売しており、人、建物、インフラ、産業を保護しています。

現在、当社のウェブサイトの要約版を日本語で提供しています。当社の完全なウェブサイトは引き続き英語でご利用いただけます。

英語のウェブサイトにアクセス
Chemelex Banner
nVent RAYCHEM は現在
Raychem, a brand of Chemelex
このエキサイティングな移行について詳しくご覧ください。
プレスリリースを読む
 

ヒートトレースのアプリケーション

pipe-freeze-protection.png image

配管の凍結防止

冬季に建物を安全に保つためのソリューション エヌヴェント(nVent)レイケムの配管凍結防止システムは、水配管、消防用配管、スプリンクラーシステム、および燃料油配管の凍結、破裂、および水害の発生を防ぎます。nVent レイケムのシステムは、あらゆるタイプの環境で利用できます。私たちは、商業用および住宅用の建物の需要を満たすソリューションと、危険場所および非危険場所の工業用アプリケーション向けの高度なシステムを提供します。 施工が簡単 当社のヒーティングシステムの設置は簡単です。ヒーティングケーブルは現場で希望の長さに切断でき、接続キットを使用して容易に施工できます。 無駄なエネルギーはありません 自己制御型のヒーティングケーブルは、温度変化を補正するためにヒーティングケーブルの出力を自動的に調整します。 低い消費電力 nVent レイケムのコントローラーと併用することで、エネルギー使用量を最大80%削減できます。 詳細は、英語のWebサイトをご覧ください。 工業用アプリケーション 民生用アプリケーション
RAYCHEM-2D-H85197-Rampheating-EN-2109.png image

融雪

道路、駐車場、荷物の積み込み場所、スロープ、階段、玄関や出入り口などに堆積する雪と氷は、事故やケガを引き起こす可能性があります。雪や氷を起因とする事故やケガを防ぐために、エヌヴェント(nVent) レイケムは、雪や氷の形成を防ぐためのヒーティングソリューションを提供しています。 幅広いソリューション nVentレイケムの製品範囲は、商業、工業、および住宅用途の要件を満たすよう、特別に設計されています。コンクリート、砂、アスファルトのいずれであっても、nVent レイケムでは信頼性が高く、設置が簡単なソリューションを提供することができます。 低消費電力 nVentレイケムのヒーティングソリューションは、高性能な制御および監視ユニットを備えており、エネルギー効率の高いシステムを提供することができます。 もっと詳しく知る
RAYCHEM-2D-H85197-FloorHeating-EN-2109.png image

床暖房

建物を快適にするソリューション エヌヴェント(nVent)レイケムの床暖房システムは、快適な生活のための補助的な暖房として、または室内空間の唯一の熱源としても機能します。 施工が簡単 nVentレイケムのソリューションは、様々なタイプの床の材質に対応できます。床暖房システムは施工とメンテナンスが簡単です。 エネルギー効率 nVent レイケムのプログラム可能な床暖房用サーモスタットは、エネルギー効率とコスト削減をさらに改善します。 安心の快適さ 認定された施工業者によって施工されたすべての暖房システムは、業界をリードする25年間保証の対象となります。 (注)日本では床暖房システムは販売しておりません) 詳細については、英語のWebサイトをご覧ください。 民生用アプリケーション 住宅用アプリケーション
RAYCHEM-2D-H85197-nVentProcessTemp-EN-2109.png image

プロセス温度の保持

生産のダウンタイムを回避する 生産の停止またはダウンタイムほど、生産活動を損なうものはありません。配管が適切に保温されている場合でも、プロセス流体は停滞すると最低設定温度を下回る可能性があります。これにより、流体の粘度、結晶化、または凝縮に関連するプロセスの問題が発生し、関連する生産損失とコストのかかる修復が発生する可能性があります。 信頼性の高いシステムが生産性を最大化 電気ヒートトレースシステムは、工業プロセス全体のどこでも配管内の熱損失を置き換えることができます。配管へのトレースは、長期間にわたって流体が停滞すると予想される配管の温度を保持するために重要です。液体を指定された温度範囲内で長期間保持する機能は、最高レベルの生産性を保つのに役立ちます。 典型的なアプリケーションは次のとおりです。 ・燃料油、アスファルト、硫黄、ワックス、作動油 ・苛性ソーダ、酸、ポリマー、注意が必要な化学物質 ・植物油、バイオディーゼル、油脂、液糖、シロップ、チョコレート もっと詳しく知る
RAYCHEM-2D-H85197-nVentPrevention-EN-2109.png image

計器の保温

産業設備は、圧力、温度、流量、濃度などのさまざまな測定装置で構成されています。 これらの機器は、屋外環境にさらされることがよくあります。正確な測定のためには、それらの機器の温度維持が重要です。正しいプロセス情報がないと、安全性と生産性が損なわれる可能性があります。
tank-heating.png image

タンクの保温

温度管理が必要な工業用液体の保管は、工業環境にとって繊細でありながら重要な業務です。これを適切に処理しないと、製品が凍結または固形化し、回復不能な損害を引き起こす可能性があります。タンクの保温だけでは十分な保護を期待できない特定のケースでは、タンクへのヒートトレースの設置を検討する必要があります。 すべてのタンクのソリューション エヌヴェント(nVent)レイケムの工業用タンク保温ソリューションは、保持する温度に関係なく、工業用の液体を適切な温度で保持し、エネルギー消費を最小限に抑えます。安全性、信頼性、エネルギー効率をお約束します。 タンク保温の典型的なアプリケーションは次のとおりです。 低/中粘度の液体(水、アンモニアなど)の凍結防止 中/高粘度の液体(オイル、フェノール、樹脂、溶融塩など)の温度保持 苛性ソーダの結晶化の防止 コニカルサイロでのフライアッシュの凝縮予防 柔軟な設計 nVentレイケムのヒートトレースのタンクへの設置と保守は簡単です。長い回路長、高い耐薬品性、高い保持温度など、幅広いヒーティングテクノロジを提供しております。当社の高度な制御および監視ソリューションにより、可変出力を備えた柔軟なシステムを設計し、温度を維持することができます。タンクターミナルのオペレーターは、データ統合に依存し、エネルギー使用量をリアルタイムで監視して、システムを最大限に活用できます。 もっと詳しく知る

お問い合わせ

ValveCableA_00004.png image

日本の連絡先

エヌヴェントジャパン株式会社
サーマルマネジメント事業部
〒222-0033
神奈川県横浜市港北区新横浜2-15-10  YS新横浜ビル3階


Tel: 045-471-7630
Fax: 045-471-7631
E-mail: [email protected]

日本語版の製品カタログはイプロスをご参照ください

日本語版の製品カタログを見る

特集

HTV v2

エヌヴェント(nVent)レイケムの新製品 HTVヒーティングケーブル

30年以上の設計寿命の優れたレベルの高出力を保持する(HRP、High Power Retention)、nVent レイケムの新製品「HTV」は、人、プロセス、およびインフラストラクチャを保護しながら、プロセスの完全性を最大化するという厳しい要求を満たします。

もっと詳しく知る
nVent RAYCHEM DrainTrace Feature

RIM-ドレイントレース

エヌヴェント(nVent)レイケムのRIM-DRAINTRACE屋上・陸屋根の排水口融雪システムは効率的に雪に熱を伝え、屋上や陸屋根の排水口の雪を溶かします。

もっと詳しく知る
Powered by Translations.com GlobalLink Web SoftwarePowered by GlobalLink Web