Universal Transient Barrier, Single Pair
barrera universal para transitorios, Par simple
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
- Barrera universal transitoria de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de bajo voltaje
- Diseño de enchufe y base separado que permite el reemplazo de módulos de intercambio directo
- La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que los sobretensiones residuales más bajos lleguen a equipos sensibles
- La protección en modo común y en modo diferencial resguarda contra ambas condiciones posibles de sobretensiones
- El nivel de sobretensiones de 20 kA 8/20 μs es ideal para el cableado expuesto
- Permite una protección de 25 señales analógicas o 50 señales digitales por pie lineal (0,3 m) de espacio de raíl DIN
Especificaciones
Folleto
Catálogo
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Hoja de garantía
Certificaciones
UR QVGQ2.E220382
ANSI/UL 97B
CE, ERICO UTB
Inglés
EN IEC 61643-21
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.