El robo de cobre sigue siendo una amenaza para la seguridad y la funcionalidad de los centros de telecomunicaciones inalámbricas. Las barras de conexión a tierra, los conductores y los cables son a menudo el objetivo de los ladrones, y esto trae aparejado un sistema vulnerable al daño de los equipos y al potencial tiempo de inactividad. Este sistema de eficacia comprobada brinda la conexión a tierra de baja impedancia requerida en los centros de telecomunicaciones y no utiliza los componentes de cobre que por lo general buscan los ladrones.
El ensamblaje de conexión a tierra antirrobo (Theft Deterrent Ground Assembly, TDGSA) es una alternativa única y rentable a las barras colectoras de cobre convencionales que se usan en los sistemas de conexión a tierra para telecomunicaciones. El sistema TDSGA se puede usar en lugar de las barras colectoras de cobre tradicionales en todas las ubicaciones de conexión a tierra de líneas de transmisión en la torre o en lugar de las barras colectoras externas ubicadas en los puertos de entrada del cable. Una vez instalado, el TDGSA desalienta el robo de cobre, contribuye a minimizar las diferencias de potencial, limita las tensiones generadas por los rayos y provee un ruta de descarga a tierra para sobrecargas transitorias.
Los componentes de cobre estañado proveen una ruta de descarga a tierra de baja impedancia y minimizan el cobre expuesto.
Características
- Alternativa rentable a las barras colectoras convencionales en un sistema de conexión a tierra
- Minimiza el cobre expuesto (en la barra colectora y el cable descendente).
- Diseñado para minimizar las diferencias potenciales de tensión en la torre
Filtro aplicado: 1