Telescopic Pole for ESE Tester
Poste telescópico para verificador de ESE
El poste telescópico para el verificador de ESE está diseñado para ayudar a probar la integridad de todos los terminales aéreos de dispositivo de cebado (ESE) nVent ERICO System 1000, modelos SIXXi. Una vez terminado, simplemente pliegue el poste para ahorrar espacio cuando no lo esté usando. Combine el poste telescópico para el verificador de ESE con el verificador de emisiones del dispositivo de cebado (ESE) serie I para crear una solución completa de automonitorización.
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Permite a los usuarios probar el terminal aéreo de ESE hasta 10 m de altura con el verificador de ESE
- El cono de metal crea una fuerte conexión a la punta del terminal aéreo de ESE
- Se pliega fácilmente en incrementos de 2,55 m para un almacenamiento conveniente
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.