Diseñado específicamente para conectar a tierra o adherir pequeños recipientes, tambores, contenedores, maquinaria personal en áreas que contienen líquidos o polvos inflamables
La mordaza tipo pinza tiene un cuerpo de aluminio con dos puntos de acero inoxidable y un robusto resorte de compresión de 55 lb (25 kg)
Su diseño permite que la mordaza penetre múltiples capas de pintura o corrosión acumulada, a fin de hacer un contacto apropiado con el metal desnudo
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.