Static Grounding Clamp For Drums
Mordaza de conexión a tierra de la
estática para tambores
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Diseñado específicamente para conectar a tierra o adherir pequeños recipientes, tambores, contenedores, maquinaria personal en áreas que contienen líquidos o polvos inflamables
- La mordaza tipo pinza tiene un cuerpo de aluminio con dos puntos de acero inoxidable y un robusto resorte de compresión de 55 lb (25 kg)
- Su diseño permite que la mordaza penetre múltiples capas de pintura o corrosión acumulada, a fin de hacer un contacto apropiado con el metal desnudo
Especificaciones
Folleto
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.