Side Receptor Disk
Disco de receptor lateral
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Receptores de fijación de rayos reemplazables en el campo
- Resistente a los efectos ambientales
- Rendimiento comprobado según IEC® 61400-24
- Rendimiento superior de la vida útil del producto
- Menos de 12 °C (54 °F) de aumento de temperatura luego del impacto 225 kA
- Instalación simple integrada
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.