La protección de tres etapas y la protección contra sobretensiones ayudan a garantizar que los sobretensiones residuales más bajos lleguen a equipos sensibles
Flexible installation allows enclosure to be installed “dead ended", “T" configured or in-line
Optimizado para protección de lazos de 4-20mA industriales de 2 cables y adecuado para ubicaciones expuestas
Soporta corrientes de línea de hasta 145 mA y protege equipos con potencia de 24 V CC
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.