Prefabricated Gate Jumper Assembly with Ground Leads
Ensamblaje prefabricado de puente de puerta con conductores de puesta a tierra
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Ideal en caso de que no se puedan realizar las conexiones de nVent ERICO Cadweld con tubería de aluminio o tubo de acero de pared delgada
- El conductor de puente está aislado
- Se incluyen herrajes de acero inoxidable
- Disponible en orientación para mano derecha o izquierda
Especificaciones
Material | Cobre; Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305); Acero inoxidable 304 (EN 1,4301) |
Acabado | Estañado |
A239-EB-2S-24-2Q-4-RH | ||
A239 | Serie | |
EB | Código de mordaza |
EB = Entrada 2 1/2", Poste 1 1/4"
EC = Entrada 2 1/2", Poste 1 1/2" FB = Entrada 3", Poste 1 1/4" FC = Entrada 3", Poste 1 1/2" GB = Entrada 3 1/2", Poste 1 1/4" GC = Entrada 3 1/2", Poste 1 1/2" HB = Entrada 4", Poste 1 1/4" HC = Entrada 4", Poste 1 1/2" |
2S | Designación de puente flexible 4/0 AWG | |
24 | Longitud de puente (pulgadas) | |
2Q | Código de cable conductor de puesta a tierra (AWG) |
2C = 1/0 trenzado
2G = 2/0 trenzado 2Q = 4/0 trenzado 9F = Acero revestido de cobre n.º 9, 19 trenzados |
4 | Longitud del conductor de tierra primario (pies) | |
RH | Lado de conductor de tierra primario |
LH = Izquierdo
RH = Derecho |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.