Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH36603. Imagen de jpg

Ensamblaje prefabricado de mordaza para cerca con conductor único de puesta a tierra

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Cobre;Acero inoxidable 18-8 (EN 1,4305);Acero inoxidable 304 (EN 1,4301)
Acabado Estañado
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
A235-D-2G-2-RH
A235 Serie
D Diámetro de tubería B = 1 1/4"
C = 1 1/2"
D = 2"
E = 2 1/2"
F = 3"
G = 3-1/2"
H = 4"
2G Código de cable conductor de puesta a tierra (AWG) 2C = 1/0 trenzado
2G = 2/0 trenzado
2Q = 4/0 trenzado
2 Longitud del conductor de tierra primario (pies)
RH Lado de conductor de tierra primario LH = Izquierdo
RH = Derecho

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink