Potential Equalization Clamp
Mordaza de igualación potencial
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- La capacidad de corriente pico alta proporciona una larga vida útil
- La cubierta impermeable es idónea para ser enterrada de forma directa
- El PEC100 está aprobado por ATEX y es idóneo para uso en atmósferas potencialmente explosivas
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Hoja de garantía
Certificaciones
UKCA, ERICO PEC100
Inglés
EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15
CE, ERICO PEC100
Inglés
EN60079-0 EN60079-15
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.