Mordaza de puesta a tierra nVent ERICO Hammerlock
La conexión mecánica de puesta a tierra irreversible nVent ERICO Hammerlock conecta el conductor de puesta a tierra con la varilla de puesta a tierra. El Hammerlock cuenta con mecanizado en cobre de alta conductividad y su tecnología de punta ofrece una conexión de baja resistencia diseñada para soportar corrientes de falla de puesta a tierra y corrientes transitorias de rayos. El diseño mecánicamente robusto del conector ayudará a asegurar que se mantenga el nivel más alto de desempeño durante muchos años después de que la conexión se haya enterrado en un ambiente subterráneo difícil.
La instalación de Hammerlock es tan fácil como balancear un martillo y no requiere herramientas ni capacitación especiales. El Hammerlock se puede instalar de tres a cinco veces más rápido que una mordaza de bellota y proporciona una puesta a tierra de alta calidad que es fácil de usar y que soporta el 100% de la capacidad de conducción del conductor.
Características
- Conexión irreversible con excelente resistencia mecánica
- Instalación sencilla y rápida que sólo requiere un martillo
- No se necesita capacitación especial
- Conexión de baja resistencia
- Brinda una indicación visual de la conexión completada
- Permite conexiones de paso o “T”
- Apto para conductores de acero Copperweld®
Especificaciones
Material | Cobre |
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.