Modular TDX Panel Protector, 100 kA
Protector de panel TDX modular, 100 kA
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Related Products
Características
- La tecnología Transient Discriminating (TD) brinda una vida útil prolongada
- El diseño modular permite un reemplazo fácil de los módulos de sobretensiones
- Las características integradas incluyen tecnología TD, protección térmica y fusibles de corriente de cortocircuito
- Diseño de caja compacta NEMA®-4 que puede montarse al ras o instalarse en un espacio pequeño
- Indicador de estado por modo, LED de presencia de voltaje, alarma sonora y contactos sin voltaje brindan monitorización remota de estado
- La capacidad nominal máxima de sobretensiones de 100 kA 8/20 μs brinda una protección adecuada para los paneles de distribución principal y una vida útil prolongada
Especificaciones
Configuración del servicio | Delta |
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Manual técnico
Hoja de garantía
Certificaciones
cUL VZCA7.E325047
CSA C22.2 n.º 269,1/269,2
UL VZCA.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO TDX
Inglés
EN 61643-11
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.