Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 5 resultados (12 elementos)
Acoplador de compresión para varilla de tierra recubierta de cobre, Puntiagudo
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra recubiertas de cobre, con punta.
Acoplador de compresión para varilla galvanizada de puesta a tierra, Puntiagudo
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero galvanizado.
Acoplador de compresión para varilla de acero inoxidable de puesta a tierra, Puntiagudo
Acoplador de compresión sin rosca para uso con varillas de puesta a tierra de acero inoxidable con punta en suelos corrosivos.
Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra recubierta de cobre, Roscado
Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de cobre a cobre de baja resistencia.
Acoplador roscado para varilla de puesta a tierra de acero inoxidable, Roscado
Los acoplamientos resistentes a la corrosión aseguran conexiones permanentes de baja resistencia entre las varillas de puesta a tierra.