Ground Point Assembly
Ensamble de punto de conexión a tierra
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Convenientes puntos de conexión al sistema de tierras en estructuras de concreto (hormigón)
- Se utiliza para conexión a tierra de equipos, maquinaria y estructuras
- Los resultados bajo capacidad máxima de conducción de corriente son iguales al área seccional del conductor o del poste
- La conexión CADWELD de ERICO entre el poste y el latiguillo no se afloja ni corroe
Especificaciones
Material | Aleación de cobre |
B530-A-2Q-72 | ||
B530 | Configuración de la placa a tierra |
B530 = RA
B531 = RB B532 = SS B533 = TA |
A | Referencia placa a tierra |
A = B1612Q
B = B1613Q C = B1622Q D = B1642Q E = B1643Q |
2Q | Código del cable |
1G = #6 rígido
1L = N.° 4 trenzado 1V = N.° 2 trenzado 2C = 1/0 trenzado 2G = 2/0 trenzado 2Q = 4/0 trenzado 2V = 250 MCM trenzado 3D = 350 MCM Stranded 3Q = 500 MCM trenzado |
72 | Longitud del cable (pulgadas) |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.