Flexible Jumper for Fence and Gate Grounding
Puente flexible para puesta a tierra de cerca y puerta
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Se usa para unir puertas, mangos de operación de interruptor y cualquier otro artículo donde el movimiento o la vibración requiera un puente de puesta a tierra flexible
- El conductor aislado de trenzado múltiple brinda flexibilidad y protección de trenzado
- Los extremos crimpados del puente permiten que un conductor más grande quepa en el mismo molde que el conductor concéntrico
- Las conexiones se realizan con conexiones exotérmicas nVent ERICO Cadweld usando el mismo molde que se necesita para otras conexiones posteriores de cerca
Especificaciones
Tamaño del conductor | Diámetro de tubería | Número de pieza de molde ERICO CADWELD | Tamaño del material de soldadura |
N.° 2 rígido | 1 1/2" - 4" | VBC1TV3C | 65 |
N.° 2 rígido | 4" - 6" | VBC2GV5C | 90 |
2/0 trenz. | 1 1/4" - 3 1/2" | VBC2GV3C | 115 |
2/0 trenz. | 4" - 6" | VBC2GV5C | 115 |
4/0 trenz. | 1 1/4" - 3 1/2" | VBC2QV3C | 115 |
4/0 trenz. | 4" - 6" | VBC2QV5C | 115 |
FJ-2Q-24 | ||
FJ | Puente flexible | |
2Q | Código del cable |
N.° 2 rígido = 1T
2/0 trenzado = 2G 4/0 trenzado = 2Q |
24 | Longitud de puente (pulgadas) |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.