EDT2 DIN Rail Surge Protection Replacement Module
Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN EDT2
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
cUR VZCA8.E325047
CSA C22.2 n.º 269,4
CE, ERICO DT2 Series
Inglés
EN 61643-11
UR VZCA2.E325047
ANSI/UL 1449
CE, ERICO EDT2
Inglés
DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.