Los sobrevoltajes y los voltajes transitorios son una causa importante de costosas fallas en los equipos electrónicos e interrupción de negocios. El daño puede derivar en gastos por la pérdida de capital, como computadoras y equipo de comunicaciones, así como la consecuente pérdida de ingresos y ganancias debido al tiempo de inactividad no programado del sistema.
nVent ERICO ofrece varias series de dispositivos de protección contra sobretensiones (surge protective devices, SPD) aptos para una amplia gama de aplicaciones que proporcionan una protección fiable contra los voltajes transitorios en los sistemas de distribución de energía.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones en raíl DIN de la serie DT2 brindan una protección fiable y eficiente contra transitorios de voltaje dentro de los ambientes IEC Clase II y UL Tipo 1CA. La serie DT2, probada y certificada de forma independiente conforme a las normas IEC y UL, brinda una gama de características de seguridad y rendimiento para los ambientes más difíciles y es apta para la protección en una amplia variedad de aplicaciones.
Filtro aplicado: 1