Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 50 resultados (136 elementos)
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1M clase I+II 25 kA
Los dispositivos de protección contra sobretensión en raíl DIN de la serie DT1M brindan una protección fiable y eficiente contra transitorios de voltaje dentro de los ambientes IEC Clase I (25 kA).
Módulo de repuesto PVT1
Módulo de reemplazo para dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica PVT1.
Desviador de vía de chispas , Tipo 2
Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 1+1
Protección contra sobretensión de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+1
Módulo de repuesto de TSF
Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.
Desviador de vía de chispas
Módulo de repuesto PVT2
Módulo de reemplazo para dispositivos de protección contra sobretensión fotovoltaica.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 3+0
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 3+0.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, Modo 2+0
Protección contra sobretensión de raíl DIN DT2 clase II, modo 2+0
Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, Modo 2+0
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.