Filtro aplicado: 1
Subcategorías
Productos | 50 resultados (136 elementos)
Desviador de sobrevoltaje, Tres modos de 15 kA
Filtro contra sobrevoltaje de raíl DIN
Filtro de protección contra sobretensión para raíl DIN.
Módulo de repuesto para DSD, 20 kA
Módulo de repuesto TDS
Módulo de repuesto para la serie de raíl DIN TDS y la serie modular TDX.
Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12,5 kA, Modo 1+1
DT1 Protección contra sobretensión de raíl DIN clase I+II 12.5 kA, modo 1+1.
Protección contra sobretensión fotovoltaica clase II PVT2
Apto para su uso en la entrada de CC de inversores de corriente distribuidos en matrices solares.
Módulo de repuesto de TSF
Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.
Desviador de vía de chispas , Tipo 2
Una conexión equipotencial efectiva proporciona una unión de protección de igualación N-PE en sistemas de distribución de energía TT.
Desviador de sobrevoltaje, Monomodo de 20 kA CC
Módulo de repuesto para DSD, 40 kA
Módulo de reemplazo para DSD, 40 kA.