Cast U-Bolt Pipe Clamp
Abrazadera de fundición en U para tubo
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Características
- Mordaza para unir el conductor a barandillas, tuberías y varilla corrugada para sistema de protección contra rayos
- Homologado conforme a UL® 96
Especificaciones
Tamaño del conductor, UL | Clase 1 - Clase 2 (4/0 máx.);Secundario |
Folleto
Catálogo
Manual técnico
Certificaciones
UL OVTZ.E202878
Inglés
ANSI/UL 96
UL OVTZ.E202878
ANSI/UL 96
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
ADVERTENCIA: Este producto lo puede exponer a sustancias químicas, incluidas el plomo, que el estado de California reconoce como causantes de cáncer y defectos congénitos u otros daños al sistema reproductivo. Para más información visite www.P65Warnings.ca.gov.