2-, 3- and 4-Point Ground Resistance Tester Kit
Kit de prueba de resistencia de tierra de 2, 3 y 4 puntos
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Mide la resistencia a tierra (en 2 y 3 puntos) con el método de caída de potencial y resistividad del suelo (en 4 puntos)
- Protección con fusible de 0,1 A, > 250 V, 0,25 x 1,25" con capacidad de interrupción de 30 kA
- Ambos modelos son capaces de realizar más de 2.000 mediciones de las pruebas de 15 segundos entre la recarga o reemplazo de la batería
- Proporciona un tiempo de respuesta de aproximadamente cuatro a ocho segundos para una medición estabilizada
- Pruebas de voltaje a pasos y mediciones de potencial al tacto
- Rango automático: selecciona automáticamente el rango óptimo de resistencia y corriente de prueba
- Diseñado para rechazar altos niveles de ruido e interferencia
- Extremadamente simple de operar: conectar, oprimir, sostener, leer
- También se puede utilizar para pruebas de continuidad en enlaces
- Pantalla grande con retroiluminación fácil de leer
- La pantalla LED en la carátula informa al operador si hay un nivel elevado de ruido en la entrada, alta resistencia en la barra auxiliar y conexiones de falla
- Estuche de campo de uso rudo a prueba de polvo y de lluvia
- Terminales codificadas por color
- Indicación de bajo nivel de batería
Especificaciones
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.