Quick Grip Lateral Sway Brace
Soporte sismorresistente lateral de sujeción rápida
El soporte lateral de sujeción rápida, pieza de la línea nVent CADDY de sistemas de soporte de rociadores contra incendios de nVent, está diseñado para simplificar las instalaciones al colocar los soportes de la tuberías de servicio en caso de sismos y otras catástrofes. Presenta un diseño innovador para la fijación fácil del tubo de soporte para dar servicio al tubo y ahorrar tiempo y dinero.
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
- La instalación fácil en dos pasos elimina los viajes adicionales entre la estructura y la tubería de servicio
- "Works with 1"" and 1 1/4"" (25 mm and 32 mm) brace pipes to reduce inventory"
- Las puntas amarillas brindan un indicador visual de que los pernos han sido ajustados adecuadamente
- Instalación fácil con una llave de impacto desde el lado inferior de la mordaza
- Cumple con los requerimientos NFPA®-13 para refuerzos sismorresistentes
- Cumple con los requerimientos del CEN/TS 17551:2021 para el arriostramiento de prensa antisísmico
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Cargas FM | |||||
Número de pieza | Cédula de tubo de servicio | Lateral | |||
Capacidad horizontal por ángulo de instalación desde la vertical | |||||
30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | ||
CSBQG0250EG/ CSBQG0250MEG | EN10255 L (Lightwall) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N |
EN10255 M (10) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
EN10255 H (40) | 6270 N | 8895 N | 10900 N | 12190 N | |
CSBQG0300EG | EN10255 L (Lightwall) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
CSBQG0400EG | EN10255 L (Lightwall) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N |
EN10255 M (10) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
EN10255 H (40) | 5295 N | 7475 N | 9163 N | 10230 N | |
CSBQG0600EG | EN10255 L (Lightwall) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N |
EN10255 M (10) | 3870 N | 5470 N | 6715 N | 7515 N | |
EN10255 H (40) | 4315 N | 6095 N | 7475 N | 8320 N | |
CSBQG0800EG | 4,8 mm (Espesor de pared) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N |
EN10255 H (40) | 3515 N | 4940 N | 6050 N | 6760 N |
Cargas UL | ||||
Número de pieza | Lateral | |||
Tubo de servicio Cédula 10/Cédula 40 | Tubería de servicio Bull Moose Eddy Flow | Tubería de servicio Wheatland Mega-Flow | Tubería de servicio Youngstown Fire-Flo | |
CSBQG0250 | 6672 N | 6672 N | 6672 N | 6672 N |
CSBQG0300 | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
CSBQG0400 | 6672 N | 6672 N | 6672 N | 6672 N |
CSBQG0500 | N/A | N/A | N/A | N/A |
CSBQG0600 | 6227 N | N/A | 6227 N | N/A |
CSBQG0800 | 6227 N | N/A | N/A | N/A |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Inglés
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
Inglés
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
Inglés
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Inglés
FM 1950-2013
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.