Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35357.jpg image

nVent CADDY Speed Link SLK con articulaciones en "Y"

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Factor de Seguridad para Carga Estática 5:1
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero;Aleación de zinc;Polipropileno
Cumple con SMACNA HVAC-DCS
Espesor (T) 1/2"
Ancho (W) 3/4"
Altura (H) 2,150"
Espesor (T) 12,50 mm
Ancho (W) 19 mm
Altura (H) 55 mm
Angle(a) 90° Máx

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink