Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH35351. Imagen de jpg

nVent CADDY Speed Link SLK con
terminación en clip martillable

¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Factor de Seguridad para Carga Estática 5:1
Acabado Electrogalvanizado
Material Acero; Polipropileno; Aleación de zinc
Cumple con SMACNA HVAC-DCS
Datos copiados
Métrica   |   Imperial
Espesor (T) 1/2"
Ancho (W) 3/4"
Altura (H) 2,15"
Espesor (T) 12,5 mm
Ancho (W) 19 mm
Altura (H) 55 mm
Angulo (a) 90 ° max

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos Vídeo
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink