nVent CADDY Speed Link Quad-Toggle with Eyelet Extension
nVent CADDY Speed Link Articulaciones Cuádruples y extensión con ojal
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
- Fijación segura para sistemas WIFI, proyectores, etc.
Especificaciones
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
cUL IFFX7.E94389
Inglés
CSA-C22.2 N.º 250,0
cUL IFFX7.E94389
CSA-C22.2 N.º 250,0
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
UL IFFX.E94389
Inglés
ANSI/UL 1598
UL IFFX.E94389
ANSI/UL 1598
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.