MC/AC and Non-Metallic Sheathed Cable Support
MC/AC y soporte de cables forrados sin metal
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
- Soporta cables blindados no metálicos y MC/AC con efectividad
- "Secures cables 1-1/4"" from the face of the stud"
- Los bordes ensanchados impiden dañar la funda del cable
- Soporta hasta cuatro cables MC/AC o cuatro cables forrados sin metal 12-3 con conexión a tierra
- "Unique ""stop-bend"" design helps prevent cables from being installed too far from face of stud"
Especificaciones
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 n.º 18,4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.