Heavy Duty T-Grid Box Hanger
Colgador de caja de riel para falso plafón para servicios pesados
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
- Rápidamente se monta una caja al riel para falso plafón
- Altura ajustable para varias profundidades de caja eléctrica
- Se monta al ras con la superficie de la losa
- Se instala a mano
- Cable de acometida para soporte independiente de clip y/o barra
- Se atornilla fácilmente a una barra T para tener más estabilidad
- Soporta instalaciones de varias cajas
Especificaciones
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL QCRV7.E165702
Inglés
CAN/CSA-C22.2 n.º 18,1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 n.º 18,1-04
UL QCRV.E165702
Inglés
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.