Branch Line Restraint Structure Attachment to Steel
Fijador a estructura metálica para refuerzo sísmico liviano en ramal
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
- "Swivel barrel nut accepts 3/8"" or 1/2"" (M10 or M12) threaded rod"
- Se fija a miembros de acero con tornillo autoperforante/cortante
Especificaciones
Acabado | Electrogalvanizado |
Material | Acero |
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
Inglés
NZS 4515:2009
UL VGMY.EX3956
Inglés
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
Inglés
FM 1950-2013
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.