SBHM Hollow Core Metal Tipped Rail Drill Bit
Broca para barrenado de raíles con punta metálica de núcleo hueco SBHM
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Recursos
Vídeo
Related Products
Características
- Diseñado para aplicaciones de perforación a alta velocidad
- Resiste aproximadamente 50 usos
- Las brocas se pueden volver a afilar aproximadamente cinco veces
- "3/4"" (19 mm) Weldon shank"
- Se puede utilizar en todos los tipos de raíl
- Adaptador opcional ADAPSBHM (716172) extiende la longitud de la broca
Especificaciones
Material | Acero de corte rápido |
Acabado | Revestimiento de TIALN |
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.