Saltar al contenido principal

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Aplicación de acero estructural

Cuando se especifica que la construcción de acero estructural y placa se use junto con componentes de hormigón armado moldeados en el lugar, la fijación y el anclaje soldables se convierten en una solución esencial para la integridad arquitectónica y la facilidad de instalación, incluso con las aplicaciones más especializadas.

UNA MEJOR MANERA


Acopladores soldables

Acopladores soldables

Los acopladores soldables brindan una solución rápida y fácil para conectar la barra de refuerzo a las secciones o placas de acero estructural. De forma similar al acoplador estándar, el acoplador soldable tiene un roscado cónico interno en un extremo, y el otro extremo está preparado para soldar.

Estos acopladores se fabrican a partir de grados de material soldables según el tamaño de la barra de refuerzo. Por lo general, los acopladores se sueldan con arco al acero estructural en un taller de fabricación. El diseño de la soldadura, la selección del electrodo y otras opciones relevantes dependen de las propiedades químicas y físicas del acero estructural al que se sueldan los acopladores.

Más información

Estructuras más fuertes


Confíe en nVent LENTON para crear continuidad en los proyectos de refuerzo de hormigón. Brindamos soporte a la industria de la construcción desde 1979 y podemos ayudarlo con las certificaciones. Nuestros expertos no solo comprenden los códigos y estándares globales, sino que también ayudan a redactarlos.

nVent LENTON también le ofrece:

Especialistas en empalmes de barras de refuerzo que aprecian los desafíos únicos de su proyecto.

Orientación detallada sobre soluciones de ingeniería para la construcción de necesidades de refuerzo de hormigón.

Amplia experiencia y una extensa base de pruebas en la industria de la construcción.

¡Podemos ayudar!

Póngase en contacto con los expertos de nVent LENTON para que le ayuden con su próximo proyecto.

CONTACTO

Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink