Universal Busbar Support with Neutral Circuit
Soporte de barra colectora universal con circuito neutro
Gracias por su envío. Un agente del servicio de atención al cliente se pondrá pronto en contacto con usted para ayudarle.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Modelos 3D
Vídeo
Características
- Sistema de fijación universal
- Se instala fácil y rápidamente
- Construcción extremadamente robusta
- Brazos ajustables para la facilidad de montaje
- Aislantes libres de halógenos
Especificaciones
Voltaje máx. de trabajo , IEC (Ui) | 1000;1500 |
Material | Acero;Poliamida reforzada con fibra de vidrio |
Cumple con | IEC® 60439,1;IEC® 61439,1;IEC® 60695-2-11 (Ensayo de hilo incandescente 960 °C) |
Índice de inflamabilidad | UL® 94V-0 |
Temperatura de trabajo | −40 a 130 °C |
Temperatura de trabajo | −40 a 266 °F |
Catálogo
Folleto
Manual de instalación / hoja de instrucciones
Certificaciones
IEC 61439-1 EN Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
IEC 61439-1 FR Busbar Supports
Inglés
IEC 61439-1 (2017)
Bureau Veritas 41941 BV
Inglés,Francés
ACE 14/163/4
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Las hojas de instrucciones están disponibles en www.nvent.com y con su representante de atención al cliente de nVent. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.